Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel


482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel





Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, fr

L-frmige Profilschienen und hnliche

Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen

und zur Untersttzung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstnde von 600-900 mm, Belastbarkeit

150 kg.

Zur Untersttzung der Klimatisierung integrierter

Komponenten, verfgen

die Gleitschienen ber Belftungslochreihen, ber

die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von

der Schrank-Vorderseite.

Einhngen, ausziehen, einrasten.

Hierbei bleiben alle drei Befestigungslcher der

19"- Systemlochung erhalten

und stehen der optionalen Verschraubung der

Einbaukomponenten zur Verfgung.



Material: Stahlblech

Oberflche: Verzinkt

Best.-Nr. DK: 5501.480

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel   DK 5501480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
