Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") - Gerteboden, Festeinbau


482,6 mm (19") - Gerteboden, Festeinbau





Tiefenvariabler gelochter Gerteboden, in sich

ausziehbar,fr L-frmige Profilschienen und

hnliche Profilformen.

Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstnde von

400-600 mm. Werkzeuglose, zubehrfreie,

zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhngen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gertebodenflche zur Untersttzung

der Klimatisierung im Gehuse.

Belastbarkeit 100 kg. Gertebodenhhe 1 HE.



Material: Stahlblech

Oberflche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.695

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") - Gerteboden, Festeinbau   DK 5501695
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
