Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") - Gerteboden, ausziehbar


482,6 mm (19") - Gerteboden, ausziehbar





19" Gerteboden, teleskopiert, fr L-frmige

Profilschienen und hnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz fr

19"- Ebenenabstnde von 600-900 mm.

Werkzeuglose, zubehrfreie, zeitsparende

Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.

Einhngen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gertebodenflche zur Untersttzung

der Klimatisierung im Gehuse.

Der Gerteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug

ist mglich.

Gerteboden Tiefe 700 mm, Belastbarkeit 100 kg,

Gertebodenhhe 1 1/2HE.



Material: Stahlblech

Oberflche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.725

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") - Gerteboden, ausziehbar   DK 5501725
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
