Ausschreibungstext fr Luftleitblech


Luftleitblech





Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche

innerhalb eines Schrankes oder ganzer

Schrankreihen.

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/

Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder

ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Brstenleiste gewhrleistet, die

kollisionsfreie Abschottung trotz

installierter Schienenesysteme oder wechselndem

umlaufenden Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,

der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,

oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. fr Hersteller Rittal,

Gehuseserie TS IT.

Fr Schrnk (BxH) 800x2000 mm.

Integrierte Montageffnungen zur optionalen

Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm

(19"-) Breitenformat je Seite.

Blenden im Grundzustand vorbestckt mit 19"-

Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser

Schnellmontagetecknik.



Material: Luftleitbleche Stahlblech,

Brstenleisten und 19"- Blindpanelen

Kunststoff UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.815

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech   SK 5501815
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
