Ausschreibungstext fr Luftleitblech


Luftleitblech





Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/

Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder

ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Brstenleiste gewhrleistet, die

kollisionsfreie Abschottung trotz installierter

Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden

Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,

der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,

oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. fr Hersteller Rittal,

Gehuseserie TS IT.

Fr Schrnk (BxH) 800x2200 mm.

Integrierte Montageffnungen zur optionalen

Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm

(19"-) Breitenformat je Seite.

Blenden im Grundzustand vorbestckt mit 19"-

Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser

Schnellmontagetecknik.



Material: Luftleitbleche Stahlblech,

Brstenleisten und 19"- Blindpanelen  Kunststoff

UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.835

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech   SK 5501835
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
