Ausschreibungstext fr Lfterblech


Lfterblech





Lfterblech zur aktive Belftung eines Gehuses.

Einsatz werkzeuglos, direkt in dem im Dachblech

integrierten Ausschnitt,der Abmessung BxT 120x490 mm.

Einsetzbar z.B. fr Hersteller Rittal,

Gehuseserie TS IT.

Anschlussfertig vorverdrahtet mit zwei Lftern,

auf drei erweiterbar.

Inkl. Thermostat und Anschlusskabel mit offenem

Ende zum fachgerechten Anschluss an eine

Verteilerdose oder

landesspezifische im Anschlussstecker.



Techn. Daten fr Lfter

Bemessungsbetriebsspannung: 230V~

Nennleistung: 15/14 W bei 50/60 Hz

Luftleistung (freiblasend):  180/180 m/h,

50/60 Hz

Schalldruckpegel (freiblasend): 37 dB (A)

Betriebstemperaturbereich: -10C bis + 55C



Techn. Daten Temp.regler

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V ~ AC

Temperaturbereich: +5C bis +55C



Material: Stahlblech, lackiert

Farbe: RAL 7035

Best.-Nr. DK: 5502.010

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Lfterblech   SK 5502010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
