Ausschreibungstext fr Kabeltrasse


Kabeltrasse





Zur vertikalen Kabelfhrung in Netzwerk- und

Serverschrnke.

Die Kabeltrasse ist ausziehbar und sowohl fr die

Schrankhhen von 2000 mm und 2200 mm zu verwenden.

Die Montage erfolgt werkzeuglos

zwischen dem oberen und unteren Profil des

Schrankrahmengestells mittels Schnellbefestiger,

alternativ verschraubt.

Eine ber die gesamte Hhe, der Kabeltrasse,

integrierte Multifunktionslochung ermglicht die

individuelle Kabelfhrung

und den kombinierten Einsatz verschiedenster

Kabelfhrungselemente.

Einsetztbar z.B. fr Hersteller Rittal,

Gehuseserie TS, TS IT.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5502.120

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabeltrasse   DK 5502120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
