Ausschreibungstext fr Kabelkanal vertikal


Kabelkanal vertikal





High Density Kabelkanal mit besonders hoher

Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelfhrung.

Einzelne Kabelfhrungstrger

kanalisieren die Kabelstrnge je Hheneinheit.

Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung.

Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und

rckseitig im Schrank mglich.

Optional lsst sich im Innerraum des Kabelkanals

ein Kabelhalter zur Aufnahme von berlngen

montieren.

Einfache, werkzeuglose Montage, durch

Schnellbefestigunger an den senkrechten Profilen,

der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. fr Hersteller Rittal,

Gehuseserie TS IT.

Wahlweise ist der Kanal auch Rcken an Rcken

anreihbar.

Fr Schrankhhe H=2200 mm, untersttzte Ausbauhhe

42 HE.



Material: Kabelkanal Stahlblech,

Kabelfhrungselement Kunststoff UL 94-V0

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5502.145

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelkanal vertikal   DK 5502145
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
