Ausschreibungstext fr TS IT zur Rackklimatisierung


TS IT zur Rackklimatisierung





IT Rack zur rackgebundenen Klimatisierung. Ausbauhhe

42 HE, Sichttr vorne, geteilte Stahlblechtr hinten,

mehrteiliges Dachblech, offener Bodenrahmen, ohne

Seitenwnde. Mit zwei 482,6 mm

(19 Zoll)-Befestigungsebenen vorne und hinten.

19 Zoll-Befestigungszubehr und Kompletterdungssatz

bereits im Lieferumfang enthalten. Seitenwnde,

einteilig verschraubt, oder zweigeteilt mit

Schnellverschlu, Sicherheitsschlieung und

optionaler Innenverriegelung, zur bequemen

Einmannmontage, im Zubehrprogramm erhltlich.

Bodenaufnahmeschiene, Bodenbleche nachrstbar.



Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem

verwindungssteifen, verschweiten symmetrischen

Rahmengestell bestehend aus gewalzten und 16-fach

gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei

Horizontalrahmen aus  gewalzten , 9-fach gekanteten

Profilen mit integrierter Rinne zur Aufnahme der

anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben

vor Beschdigung durch eventuelle Beaufschlagung

aggressiver Medien.



Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im

25 mm  DIN-Maraster, ermglichen den bequemen

Innenausbau durch einfaches Einhngen und Sichern der

Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe und Breite versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.



Die Anreihung der Schrnke ist in allen Richtungen

mglich, front- und rckseitig, seitlich,

bereinander, sogar ber Eck.



Sichttr vorne aus Sichtscheibe 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem

Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit aufgeschumter

Dichtung, 4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff fr

Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestckt mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Vierfach scharniert,

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Scharnierffnungswinkel bei Einzelaufstellung 180,

Transchlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen.



Stahlblechrcktr, vertikal geteilt, zur

raumoptimierten Aufstellung der Schrnke und fr

einen erleichterten Zugriff auf die Komponenten.

Tren mit aufgeschumter Dichtung. Haupttr mit 4

Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff fr

Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestckt mit

Sicherheitsschlieung 3524 E. Nebentr mit zustzlich

innenliegendem Schwenkhebelgriff und ebenfalls 2

Pkt.-Stangenverschluss. Haupt- und Nebentr zweifach

scharniert, Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Scharnierffnungswinkel bei

Einzelaufstellung beidseitig 180.



Mehrteiliges Dachblech, zur seitlichen

Kabeleinfhrung durch Brstenleisten ber die gesamte

Schranktiefe. Dachblech zur Nachrstung trotz bereits

erfolgter Kabelfhrung demontierbar. Ausschnitt zur

Integration eines Lftermoduls bereits integriert und

mittels Deckblech verschlossen. Zur Untersttzung der

passiven Belftung lsst sich das Deckblech mittels

Bolzen auf Distanz setzen.



Seitenwnde nicht im Lieferumfang. Als einteilige

verschraubte, oder zweiteilige Variante, mit

Schnellverschluss inkl. Sicherheitsschlieung und

optionaler Innenverriegelung ber das Zubehrprogramm

erhltlich. Bodenrahmen offen, Bodenbleche,

Funktionsbaugruppen nachrstbar ber das

Zubehrprogramm. Alle verschraubten Beplankungsteile

mit automatischem Potentialausgleich bzw. vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbndern.



Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19 Zoll)

Montageebenen vorne und hinten. Die statische

Gesamtbelastbarkeit beider Montageebene betrgt

15.000 N.



Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen

fr Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen,

stufenlos tiefenvariabel an Tiefenstreben befestigt.

Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel,

werkzeuglos, ber Schnellspanner, oder alternativ

verschraubt. Profilschienen vorne und hinten inklusiv

zustzlichem Lochbild nach Standard  EIA 310 E. Alle

Hheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet

und gegenlufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung

beider Montageebenen zur vereinfachten

Einmann-Montage von vorne ablesbar. Alle

Tiefenstreben mit integriertem Maraster zur

schnellen Ermittlung des Montageabstandes und dem

verbleibenden frontseitigen Freiraum.



Profilschienen vorne vorbereitet zur werkzeuglosen

Aufnahme von Kabelfhrungshilfen und Organisation

einer strukturierten Verkabelung in hchster

Packungsdichte, oder zur Ausrstung mit einer

Sensorleiste zur automatisierten Identifikation der

Ausbauten mittels Radio Frequency Identification

(RFID).



Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen

Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE

Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne

Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders

platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene

und Seitenwand im Zero-U_Space.





Material: Stahlblech, Aluminium



Oberflche: Flachteile , Tren, lackiert RAL 9005 ,,,,

Innenausbau: grundiert, RAL 9005



Approbationen: UL, cUL



Abmessungen (BHT): 800x2000x800 mm



Artikelnummer: TS-IT 5507.220



Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG



Fabrikat: Rittal
Typ: TS IT zur Rackklimatisierung    5507220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
