Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach


Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach



Schutzart IP 66 (eintrig)

Gehuse: stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus

aus 1,8 mm  Stahlblech. Systemlochungen im 25 mm

DIN-Raster in allen 3 Ebenen zur Befestigung von

Systemzubehr, Bodenblech dreigeteilt und

herausnehmbar.

Tren: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschumter

Dichtung, eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster-Lochung, Stangenverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. (Bei einflgeliger

Tr: Transchlag rechts/links auf Baustelle frei

whlbar). Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Trffnungswinkel 130 nach VDI

nachrstbar auf 180.

Rckwand: 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter

Dichtung, mit Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, seitliche

C-Abkantungen, integrierte Kunststoffgleitstcke,

verzinkt.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet

Zubehr: Schnellmontagezubehr, Sockel,

Verschlusysteme, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr,

Sichtfenster, Sichttren, Bedientableaus, Khlgerte,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen,

Stromverteilungskomponenten

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035 lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach   ES 5605500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
