Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach


Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach

Schutzart IP 66 (eintrig)



Gehuse:

stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus aus 1,8 mm

Stahlblech.

Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster in allen 3

Ebenen zur Befestigung von Systemzubehr, Bodenblech

dreigeteilt und

herausnehmbar.

Tren:

2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschumter

Dichtung,

eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster-Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

(Bei

einflgeliger Tr: Transchlag rechts/links auf

Baustelle

frei whlbar). Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI nachrstbar auf 180.

Rckwand:

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung, mit

Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet

Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Verschlusysteme,

Schwenkrahmen,

Elektronik-Zubehr, Sichtfenster, Sichttren,

Bedientableaus,

Khlgerte, Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen,

Stromverteilungskomponenten

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 1800 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach   ES 5684310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
