Ausschreibungstext fr Eintriger System-Einzelschrank aus Stahlblech


Eintriger System-Einzelschrank aus Stahlblech





Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender

Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Tr,

Rckwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus

anprofilierten Seitenwnden und Dach. Gehuseprofil mit

Systemlochung im 25 mm DIN-Maraster. Vertikale

Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil

mit zwei Montageebenen fr platzsparenden Systemausbau.

Rckwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweit,

bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,

verschiebbaren Bodenblechen, Tr rechts angeschlagen.



Tr:

mit horizontal doppelt geschumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

Scharniere rechts angeschlagen, wechselbar, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trffnungswinkel 130

nach VDI, nachrstbar auf 180, automatischer

Potentialausgleich zum Gehusekorpus.



Bodenbleche:

3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,

montiert, automatischer Potentialausgleich zum

Gehusekorpus.



Rckwand:

mit aufgeschumter Dichtung, verschraubt, automatischer

Potentialausgleich zum Gehusekorpus.



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, ber integrierte

Kunststoffgleitstcke tiefenverstellbar im Raster von

25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Fhrung der

Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte

entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur

Kabelfhrung eingehngt werden.



Material (Materialstrke):

Stahlblech fr Gehuse (1,5 mm), Rckwand (1,5 mm), Tr

(2,0 mm), Bodenbleche (1,5 mm) und Montageplatte (3,0

mm)



Oberflche:

3 Schichten Oberflchenschutz: Nanokeramische

Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,

Pulverbeschichtung RAL 7035, Auen Struktur.



Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfllt



Abmessung:

Breite x Hhe x Tiefe: 600x1800x400 mm, Montageplatte

(Breite x Hhe): 499x1696 mm



Fabrikat:

Rittal SE  5830.500 (oder gleichwertig)



Fabrikat: Rittal
Typ: Eintriger System-Einzelschrank aus Stahlblech   SE 5830500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
