Ausschreibungstext fr Zweitriger System-Einzelschrank aus Stahlblech


Zweitriger System-Einzelschrank aus Stahlblech





Schaltschrank zur Einzelaufstellung in selbstragender

Integralbauweise, bestehend aus Grundkorpus, Tren,

Rckwand und Bodengruppe. Grundkorpus aus

anprofilierten Seitenwnden und Dach. Gehuseprofil mit

Systemlochung im 25 mm DIN-Maraster. Vertikale

Profile, sowie vorderes und hinteres Dachrahmenprofil

mit zwei Montageebenen fr platzsparenden Systemausbau.

Rckwand verschraubt, Bodengruppe eingeschweit,

bestehend aus Bodenrahmen und mehrfach geteilten,

verschiebbaren Bodenblechen, Tr rechts angeschlagen.



Tren:

berlappende Tren, Schlosstr rechts, mit geschumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

mit unverlierbaren Scharnierstiften, Trffnungswinkel

130 nach VDI, nachrstbar auf 180, automatischer

Potentialausgleich zum Gehusekorpus.



Bodenbleche:

3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar,

montiert, automatischer Potentialausgleich zum

Gehusekorpus.



Rckwand:

vertikal geteilt, mit aufgeschumter Dichtung,

verschraubt, automatischer Potentialausgleich zum

Gehusekorpus.



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, ber integrierte

Kunststoffgleitstcke tiefenverstellbar im Raster von

25 mm. Montageschiene im Boden zur leichten Fhrung der

Montageplatte kann nach Platzierung der Montageplatte

entnommen werden und an den Vertikalprofilen z.B. zur

Kabelfhrung eingehngt werden.



Material (Materialstrke):

Stahlblech fr Gehuse (1,5 mm), Rckwand (1,5 mm), Tr

(2,0 mm), Bodenbleche (1,5 mm) und Montageplatte (3,0

mm)



Oberflche:

3 Schichten Oberflchenschutz: Nanokeramische

Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,

Pulverbeschichtung RAL 7035, Auen Struktur.

Montageplatte und Bodenbleche: verzinkt



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfllt



Abmessung:

Breite x Hhe x Tiefe: 1200x2000x600 mm, Montageplatte

(Breite x Hhe): 1099x1896 mm



Fabrikat:

Rittal SE 5845.500 (oder gleichwertig)



Fabrikat: Rittal
Typ: Zweitriger System-Einzelschrank aus Stahlblech   SE 5845500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
