Ausschreibungstext fr Bediengehuse


Bediengehuse

mit 482,6 mm (19 Zoll) Front

fr Tragarm-System



Gehuse:

Stahlblechkonstruktion, geschweit, Korpus aus 1,5 mm Stahlblech mit

vorn umlaufender Schutzrinne, als Einschubtrgerrahmen

mit beidseitig doppelter Umkantung. Systemlochungen fr den Einbau von

482,6 mm (19 Zoll) Baugruppentrger, Gleitschienen, Lochschienen.

Schlieung mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Voderrahmen aus

Aluminium mit verdeckten Scharnieren, Schlieung von



Zubehr:

Griffrahmen, Alufrontplatte, Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschlusysteme, Erdungsbnder, Wrmetauscher,

Filterlfter, C-Profilschienen



Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Kunstharz-Decklack RAL 7032 kieselgrau

Struktur spritzlackiert. Vorderrahmen in RAL 7033.



Auenabmessung (B x H x T): 600 x 345 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bediengehuse   CP 6020200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
