Ausschreibungstext fr Bedien- und Tastaturgehuse fr Tragarmsystem Schutzart IP 54


Bedien- und Tastaturgehuse fr Tragarmsystem Schutzart IP 54



Bediengehuse:

stabiles Aluminium-Rahmengerst mit Seitenwnden aus Stahlblech, rckseitige Tr, Dach und Boden mit Abdeckschalen versehen.



Tastaturgehuse :

stabile Aluminium- und Stahlkonstruktion mit Schublade. Vorbereitet fr die Montage einer Montage- und Tastaturwanne.



Zubehr:

Aluminium-Front-Platte, Abdeckschalen



Oberflche:

elektostatisch pulverbeschichtet in RAL 7030/35



Abmessungen (B x H x T): 600 x 0 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bedien- und Tastaturgehuse fr Tragarmsystem Schutzart IP 54   CP 6034200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
