Ausschreibungstext fr Compact-Panel


Compact-Panel

Fr kleine Bedieneinheiten , die in Frontplatten eingebaut werden.





Gehuse:

Stabile Profilrahmenkonstruktion bestehend aus

Aluminium-Strangpressprofilen (vertikal) ,

Dach-/Bodenschale und Rckwand aus Aluminium.

Befestigungsschrauben werden ber eine Abdeckung aus Kunststoff

abgedeckt. ber im Lieferumfang enhaltene Schraubspanner kann eine

Aluminium-Frontplatte (t=2 bis 6 mm) von hinten verklemmt werden. Der

Zugang zu eingebauten Komponenten ist im Servicefall ber die

scharnierte Rckwand wahlweise links oder rechts ber verschraubare

Scharnierbolzen (Torx 25) mglich.



Oberflche und Farbe:

Dach-/ Bodenschale und Seitenteile sind pulverbeschichtet RAL 7024, die

Schraubenabdeckung ist hnlich RAL 7024 und die Rckwand natur eloxiert



Montagebeispiele:

Das Compact-Panel kann einfach ber schwenkbare Wandbefestigungshalter

CP 6341.100 an der Wand, Maschinen

oder Anlagen montiert werden. Alternativ ist der Anbau an

 Tragarmsysteme (CP-S oder CP-L) mglich.

Der Tragarmauschnitt ist - falls er nicht bentigt wird- ber eine

 Abdeckplatte verschliebar



Schutzart:

IP 65



Abmessungen (BxHxT):

315x238x87 mm





CP 6028.530

Aluminium Frontplatte zum Einbau von Bedienelementen geeignet. Passend

fr Compact-Panel Bediengehusel



Material:

Aluminium, natur eloxiert



Abmessungen (BxHxT):

252x200x3 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Compact-Panel   CP 6340320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
