Ausschreibungstext fr Bediengehuse mit 19"-Front fr Tragarmsystem


Bediengehuse mit 19"-Front fr Tragarmsystem



Gehuse:

fr Aufnahme von 19" Komponenten, mit 19"

Winkelprofilen, Einschubleisten mit Gewinde.



Seitenwnde:

Aluminium-Strangpreprofil lackiert hnlich RAL

7030/7035



Boden- und Deckschale:

Kunstoff UL-94-VO, Farbe hnlich RAL 7035, Deckschale

verstrkt



Rckwand:

2mm Aluminium eloxiert



Zubehr:

Griffrahmen, Sichttr, Gleitschienen, 19" Zubehr



Abmessungen (B x H x T): 534 x 356 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bediengehuse mit 19"-Front fr Tragarmsystem   CP 6507000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
