Ausschreibungstext fr Schaltschrank fr Tragarmsystem Schutzart IP 54


Schaltschrank fr Tragarmsystem Schutzart IP 54



Gehuse in stabiler Stahlblechkonstruktion:

Korpus bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech,

aus einem Stck gekantet und geschweit, mit

umlaufender Schutzrinne

an der Trffnung, Vorderseite mit Bedientableau mit

integrierter Frontplatte aus 3 mm Aluminium.

Angepunktete Montageleisten

zur Aufnahme von Einbaugerten.



Tren:

1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschumter Dichtung, beidseitig senkrechten

Montagelochleisten, verschraubten

Scharnieren, Trfnungswinkel 130 nach VDI,

nachrstbar auf 180, Vorreiberverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN

43668. Transchlag wechselbar



Zubehr:

Griffrahmen, Verschlusysteme, C-Profilschienen,

Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte,

Erdungsbnder, Sichtfenster,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen



Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032, kieselgrau

Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 500 x 500 x 249 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank fr Tragarmsystem Schutzart IP 54   CP 6552200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
