Ausschreibungstext fr Profilschienen mit T-Nut, 24 HE / 42 SU


Profilschienen mit T-Nut, 24 HE / 42 SU



Fr 1.200 mm hohe Netzwerkschrnke, 24 HE

/ 42 SU nutzbar. Abhngig

vom gewhlten Einbauwinkel werden Befestigungsebenen

zur Aufnahme von 486,2 mm (19") -Einbaukomponenten oder



metrischen (535 mm) Einbaukomponenten geschaffen. Das

Aluminium-Strangpressprofil ist ausgestattet mit

integrierter T-Nut fr die Aufnahme von Federmuttern

und die Befestigung von 482, 6 mm (19") oder metrischen

(535 mm) Einbaukomponenten. Im hinteren Bereich der

T-Nut sind im HE-Raster Lochungen vorhanden, um zllige

Rasterabstnde beim Einbau von 486,2 mm (19")

Einbaukomponenten einzuhalten. Zur seitlichen

Befestigung stehen Rund- und Vierkantlochungen im 25 mm

DIN 43 660-Raster zur Verfgung. Material:

Aluminium-Strangpressprofil Oberflche: verzinkt,

chromatiert zur leitenden Verbindung mit den

metrischen/zlligen Einbaukomponenten.



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut, 24 HE / 42 SU   DK 7000240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
