Ausschreibungstext fr Profilschienen mit T-Nut, 33 HE / 58 SU


Profilschienen mit T-Nut, 33 HE / 58 SU





Fr 1.600 mm hohe Netzwerkschrnke, 33 HE /

58 SU nutzbar. Abhngig vom gewhlten Einbau-

winkel werden Befestigungsebenen zur Aufnahme

von 486,2 mm (19") -Einbaukomponenten oder



metrischen (535 mm) Einbaukomponenten

geschaffen. Das Aluminium-Strangpressprofil

ist ausgestattet mit integrierter T-Nut fr

die Aufnahme von Federmuttern und die Be-

festigung von 482,6mm (19") oder metrischen

(535 mm) Einbaukomponenten. Im hinteren

Bereich der T-Nut sind im HE-Raster Lochungen

vorhanden, um zllige Rasterabstnde beim

Einbau von 486,2mm (19")-Einbaukomponenten ein-



zuhalten. Zur seitlichen Befestigung stehen

Rund- und Vierkantlochungen im 25 mm DIN

43 660-Raster zur Verfgung.



Material: Aluminium-Strangpressprofil

Oberflche: verzinkt, chromatiert zur

leitenden Verbindung mit den metrischen/

zlligen Einbaukomponenten.



Fabrikat: Rittal
Typ: Profilschienen mit T-Nut, 33 HE / 58 SU   DK 7000330
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
