Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank TE 7000, 11 HE, BxT (mm) 600x600


Netzwerkschrank TE 7000, 11 HE, BxT (mm) 600x600





TE 7000 Netzwerkschrank Verschraubte, zerlegbare

Gehusekonstruktion basierend auf einem selbsttragenden

482,6 mm (19")-Montageprofil , welches gleichzeitig das



Gerst des Schrankes bildet. Modularer Dach- und

Bodenrahmen, ber zllige Montagerahmen zu einem

tragenden Schrankgestell miteinander lsbar verbunden.

Steckbare, verschliebare Seitenwnde, inkl.

Sicherheitsschlieung 3524 E. Sichttre vorne, mit 4 mm

Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtr hinten. Beide

inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar. Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare 482,6 mm

(19") --Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19") - Montagerahmen ist stufenlos frei



whlbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200

kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

mglich. Lieferumfang: Gehuse inkl. Nivellierfen und

Distanzbolzen zur Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x600x600 mm

Verfgbare Ausbauhhe: 11 HE Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TE 7000, 11 HE, BxT (mm) 600x600   TE 7000390
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
