Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19") Montageprofil,

welches gleichzeitig das Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung

3524 E.

Sichttre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,

Stahlblechtr hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschlu,

Sicherheitschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweisen Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlufertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar.

Der Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm,(19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung.

Der 482,6 mm (19")ist stufenlos frei whlbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg, max.

400 kg je Rack. Das Schranksystem ist anreihbar. Die

Montage eines Sockels ist optional mglich.

Lieferumfang: Gehuse inkl.  Nivellierfen und

Distanzbolzen zur Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x1200x600 mm

Verfgbare Ausbauhhe: 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000430
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
