Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035





Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm 19.-Montageprofil ,

welches gleichzeitig das  Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung

3524 E.  Sichttre vorne, mit 4 mm Sicherheitsglas,

Stahlblechtr hinten. Beide  inkl.

Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschlieung 3524  E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130.  Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit  inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar.  Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare 482,6

mm,  19.-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 19.-Montagerahmen ist  stufenlos

frei whlbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.  Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional  mglich.

Lieferumfang: Gehuse inkl. Nivellierfen und Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x1200x800 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035   DK 7000445
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
