Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend auf einem

selbsttragenden 482,6 mm (19") - Montageprofil , welches gleichzeitig

das Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige Montagerahmen zu einem

tragenden Schrankgestell miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

 verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung 3524 E.

Sichttre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtr

hinten. Beide inkl. Zweipunktstangenverschlu,Sicherheitschlieung 3524

E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griff zur wahlweisen Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich, Trffnungswinkel 130.

Dachblech mit integrierter Brstenleiste, anschlufertige Lftereinheit

inkl. Thermostatregelung optional nachrstbar.

Der Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare 482,6 mm

(19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.

Der 482,6 mm (19") - Montagerahmen ist stufenlos frei whlbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.

Das Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

mglich.



Lieferumfang: Gehuse inkl.  Nivellierfen und Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 800x1200x600 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000450
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
