Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend auf einem

selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil , welches gleichzeitig das

Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige Montagerahmen zu einem

tragenden Schrankgestell miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

 verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung 3524 E.

Sichttre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtr

hinten. Beide inkl. Zweipunktstangenverschlu, Sicherheitschlieung 3524

E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griff zur wahlweisen Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich, Trffnungswinkel 130.

Dachblech mit integrierter Brstenleiste, anschlufertige Lftereinheit

inkl. Thermostatregelung optional nachrstbar.

Der Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare 482,6 mm,

(19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung. Der

482,6 mm (19") Abstand ist stufenlos frei whlbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.

Das Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

mglich.



Lieferumfang: Gehuse inkl.  Nivellierfen und Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech,

Sichttr mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 800x1200x800 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
