Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19") - Montageprofil

welches gleichzeitig das Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Sichttre vorne, mit 4 mm

Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtr hinten.

Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar. Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19") - Montagerahmen ist

stufenlos frei whlbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg

 max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Seitlicher Abschluss wahlweise ber

steckbare, verschliebare Seitenwnde, inkl.

Sicherheitsschlieung 3524 E. Die Montage eines Sockels

ist optional mglich. Lieferumfang: Gehuse inkl.

Nivellierfen und Distanzbolzen zur Dachanhebung,

sowie einem Satz Anreihverbinder zur Verbindung von

zwei Schrnken.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x2000x600 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000502
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
