Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank metrisch


Netzwerkschrank metrisch





Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion

basierend  auf zwei selbsttragenden metrischen

Montageprofilen mit lichter Einbaubreite von 500 mm.

Metrische Montagerahmen, ber modulare Dach- und

Bodenrahmen  zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden.  Ebenenabstand in der

Tiefe stufenlos und / oder im 50 mm Raster

einstellbar, Abstand 495 mm bei Auslieferung.

Dachblech mit integrierter Brstenleiste zur

Kabeleinfhrung, verdeckter Ausbruch zur optionalen

Nachrstung einer anschlussfertigen Lftereinheit

inkl. Thermostatregelung.  Bodenrahmen mit max.

Ausschnitt, optional mit Blechen abdeckbar. Sichttre

vorne, mit ESG Glas 4 mm, Stahlblechtr

hinten,  beide mit Zweipunkt-Stangenverschluss,

Griffschale,  Sicherheitsschlieung 3524 E, optional

austauschbar gegen  Ergoform-S-Griff zur Integration

eines Profilhalbzylinders.  Transchlagwechsel

mglich, Trffnungswinkel 130, Seitlicher Abschluss

ber steckbare, verschliebare Seitenwnde,  inkl.

Sicherheitsschlieung 3524 E optional. Maximale

statische Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg /

400 kg je Rack.  Das Schranksystem ist untereinander

anreihbar,  Montage eines Sockels optional mglich.

Lieferumfang:   Netzwerkschrank (ohne Seitenwnde),

Anreihsatz, Nivellierfe, Distanzbolzen zur Dachan-

hebung

Material:   Stahlblech,

Sichttr mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Oberflche:  Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile zus. lackiert, RAL  7035

Abmessungen:  BxHxT 600x2000x600 mm

Verfgbare Ausbauhhe:  SU 76



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank metrisch   TE 7000504
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
