Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, inkl. Sichttr


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, inkl. Sichttr





Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das  Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung

3524 E.Sichttre vorne, mit 4 mm

Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtr hinten.

Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar. Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung.

Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

frei whlbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack. Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional mglich.



Lieferumfang: Gehuse inkl. Nivellierfen und

Distanzbolzen zur  Dachanhebung.

Material: Stahlblech



Abmessungen: BxHxT: 600x2000x600 mm



Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE



Schutzart: IP 20



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, inkl. Sichttr   TE 7000505
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
