Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035, inkl. Stahlblechtr


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035, inkl. Stahlblechtr





Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm 19.-Montageprofil ,

welches gleichzeitig das  Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung

3524 E.  Stahlblechtr vorne, Stahlblechtr hinten.

Beide  inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschlieung 3524  E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130.  Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit  inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar.  Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare 482,6

mm,  19.-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 19.-Montagerahmen ist  stufenlos

frei whlbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.  Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional  mglich.  Lieferumfang: Gehuse inkl.

Nivellierfen und Distanzbolzen zur  Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x2000x800 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 7035, inkl. Stahlblechtr   TE 7000513
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
