Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare, verschliebare

Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung 3524 E.

Sichttre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,

Stahlblechtr hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar. Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung.

Der 482,6 mm (19") - Montagerahmen ist stufenlos frei

whlbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200

kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

mglich. Lieferumfang: Gehuse inkl. Nivellierfen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech,

Sichttr mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 600x2000x800 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000515
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
