Ausschreibungstext fr TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, mit Sichttr


TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, mit Sichttr





Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem  selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das  Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem  tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung

3524 E.  Sichttr vorne, 4 mm Einscheibensicherheitsglas,

Stahlblechtr hinten. Beide  inkl.

Zweipunktstangenverschluss,

Sicherheitsschlieung 3524  E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130.  Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit  inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar.  Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm(19") - 19.-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

frei whlbar.  Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.  Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels

ist optional  mglich.

Lieferumfang: Gehuse inkl. Nivellierfen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech,

Sichttr mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x600 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank, RAL 9005, mit Sichttr   TE 7000525
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
