Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") Gerteboden fr Festeinbau zur Direktver-


482,6 mm (19") Gerteboden fr Festeinbau zur Direktver-

chraubung ohne Einbausatz 500 mm tief





Gerteboden, Festeinbau zum Direktausbau Fr die

schnelle Integration eines Gertebodens, zur Aufnahme

der verschiedensten Einbaukomponenten. Eine Kombination

mit Teleskopschienen ist nicht mglich. Der Gerteboden

wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm

19"-Montagerahmen befestigt.

Belastbarkeit: 30 kg, statisch

Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412

482,6 mm (19") Ebenenabstand: 495 (Premiumzubehr: Direkt passend fr

Schrnke im Lieferzustand)

Stahlblech, lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") Gerteboden fr Festeinbau zur Direktver-   TE 7000620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
