Ausschreibungstext fr Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gerteboden Komplettset,


Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gerteboden Komplettset,

ausziehbar





482,6 mm (19")-Gerteboden fr Vollauszug zur

Direktverschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung

ohne zus. Einbausatz. Einbaubar in fast alle Gehuse

mit 482,60 mm (19")-Innenausbau und zwei Montageebenen Abgestimmt auf

einen 482,6 mm (19")-Ebenenabstand von 495 mm. Zus.tiefenvariable

Befestigung im Bereich von + 200 mm in

25 mm Rasterschritten. Komplettset inkl.

Teleskopschienen fr Vollauszug. Gertebodentiefe 500

mm. Gerteboden zur Aufnahme der verschiedensten

Einbaukomponenten. Belastbarkeit: 50 kg, statisch

Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412

482,6 mm (19")-Ebenenabstand: 495 mm  (Premiumzubehr: Direkt

passend fr Schrnke der Serie TE 7000 im

Auslieferzustand) Stahlblech, lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Gerteboden Komplettset,   TE 7000625
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
