Ausschreibungstext fr Gerteboden, ausziehbar, fr TE, RAL 9005


Gerteboden, ausziehbar, fr TE, RAL 9005





482,6 mm (19")-Gerteboden fr Vollauszug zur Direktverschraubung an der

482,6 mm (19")-Systemlochung ohne zus. Einbausatz. Einbaubar in fast

alle Gehuse

mit 482,6 mm (19")-Innenausbau und zwei Montageebenen Abgestimmt auf

einen 482,6 mm (19")-Ebenenabstand von 495 mm. Zus. tiefenvariable

Befestigung im Bereich

von 395 bis 645 mm in 25 mm Rasterschritten. Komplettset inkl.

Teleskopschienen fr Vollauszug. Gertebodentiefe 500 mm. Gerteboden

zur Aufnahme der verschiedensten Einbaukomponenten.

Belastbarkeit: 50 kg, statisch

Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412

482,6 mm (19")-Ebenenabstand: 495 mm

(Premiumzubehr; Direkt passend fr Schrnke der Serie TE 7000

im Auslieferzustand)

Stahlblech, lackiert: RAL 9005



Fabrikat: Rittal Typ: Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")

-Gerteboden

Komplettset, TE 7000.626 oder gleichwertig.



Fabrikat: Rittal
Typ: Gerteboden, ausziehbar, fr TE, RAL 9005   TE 7000626
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
