Ausschreibungstext fr Lftermodul mit 2 Lftern und Thermostat


Lftermodul mit 2 Lftern und Thermostat

anschlussfertig verdrahtet





Fr Schrnke BxT (mm): Alle Abmessungen

Anzahl der vorverdrahteten Lfter: 2

Anzahl der mglichen Lfter: 3 Daten Temperaturregler

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V

Temperaturbereich: + 5C bis + 55C



Fabrikat: Rittal
Typ: Lftermodul mit 2 Lftern und Thermostat   TE 7000670
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
