Ausschreibungstext fr TE Lftermodul, RAL 9005


TE Lftermodul, RAL 9005





Lftermodul mit 2 Lftern und Thermostat

anschlussfertig verdrahtet.

Zur aktiven Belftung von Schrnken Typ TE 7000,

Montage ber vorbereitetem Ausschnitt im Dachbereich.



Fr Schrnke BxT (mm): ,,,,Alle Abmessungen

Anzahl der vorverdrahteten Lfter: ,,2

Anzahl der mglichen Lfter: ,,3



Daten Temperaturregler

Bemessungsbetriebsspannung: ,,250 V

Temperaturbereich: ,,,,+ 5C bis + 55C

Farbe:,,,,,,,,RAL 9005



Fabrikat: Rittal
Typ: TE Lftermodul, RAL 9005   DK 7000671
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
