Ausschreibungstext fr TE Transportrollen


TE Transportrollen





Zum einfachen Transport zwischen wechselnden

Einsatzorten. Die Rollen lassen sich zustzlich

zu den Nivellierfen in den Eckbereichen des

Bodenrahmens verschrauben.

Belastbarkeit: 300 kg statisch

Hhe: 58,5 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: TE Transportrollen   TE 7000672
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________