Ausschreibungstext fr Kabeltrasse am Montagerahmen


Kabeltrasse am Montagerahmen





Kabeltrasse 100 mm breit, 1700 mm hoch,

inkl. Befestigungssatz

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabeltrasse am Montagerahmen   DK 7000685
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________