Ausschreibungstext fr TE-Wallbox, 6 HE


TE-Wallbox, 6 HE





Einteiliges 19.-Wandgehuse, mit offener Rckwand als

Freiraum  zur Kabeleinfhrung, frontseitig mit Sichttr

inkl. Sicherheitsschlieung 3524 E, 19.-Profilschienen

vorne, ab Innenkante Tr in der Tiefe von 25 mm  bis

110 mm verstellbar, umseitig runde ffnungen zur

Kabeleinfhrung zwischen  mehreren Gehusen, oder als

Eingriff bei Wartungsarbeiten durch Abdeckungen

verschlossen, rckseitig oben wie unten jeweils 3

eckige Ausschnittsprgungen, optional zur

Kabeleinfhrung, Lftungsschlitze seitlich zur passiven

Belftung.



Material: Stahlblech grundiert, pulverbeschichtet RAL

7035, Sichttr aus 3 mm  Sicherheitsglas, dunkel grau

getnt.

Abmessungen: BxHxT: 600x327x460 mm



Verfgbare Ausbauhhe : 6 HE



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE-Wallbox, 6 HE   TE 7000700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
