Ausschreibungstext fr TE-Wallbox, 9 HE


TE-Wallbox, 9 HE





Einteiliges 19.-Wandgehuse, mit offener Rckwand als

Freiraum  zur Kabeleinfhrung, frontseitig mit

Stahlblechtr inkl. Sicherheitsschlieung 3524 E,

19.-Profilschienen vorne, ab Innenkante Tr in der

Tiefe von 25 mm  bis 110 mm verstellbar, umseitig runde

ffnungen zur Kabeleinfhrung zwischen  mehreren

Gehusen, oder als Eingriff bei Wartungsarbeiten durch

Abdeckungen  verschlossen, rckseitig oben wie unten

jeweils 3 eckige Ausschnittsprgungen,  optional zur

Kabeleinfhrung, Lftungsschlitze seitlich zur passiven

Belftung.



Material: Stahlblech grundiert, pulverbeschichtet RAL

7035, Stahlblechtr

Abmessungen: BxHxT: 600x461x460 mm



Verfgbare Ausbauhhe : 9 HE



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TE-Wallbox, 9 HE   TE 7000760
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
