Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank TE 7000, 24 HE, BxT (mm) 800x800


Netzwerkschrank TE 7000, 24 HE, BxT (mm) 800x800

TE 7000 Netzwerkschrank





Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil,

welches gleichzeitig das Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden. Steckbare,

verschliebare Seitenwnde, inkl. Sicherheitsschlieung

3524 E. Sichttre vorne, mit 4 mm Sicherheitsglas,

Stahlblechtr hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar. Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

freiwhlbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200

kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

mglich.

Lieferumfang: Gehuse inkl.  Sockel und Distanzbolzen

zur Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 800x1200x800 mm

Verfgbare Ausbauhhe: 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TE 7000, 24 HE, BxT (mm) 800x800   TE 7000840
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
