Ausschreibungstext fr Netzwerkschrank TE 7000, 42 HE, BxT (mm) 800x800


Netzwerkschrank TE 7000, 42 HE, BxT (mm) 800x800





TE 7000 Netzwerkschrank

Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion basierend

auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil

welches gleichzeitig das Gerst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, ber zllige

Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell

miteinander lsbar verbunden.  Sichttre vorne, mit 4

mm Sicherheitsglas, Stahlblechtr hinten. Beide inkl.

Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschlieung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Dachblech mit integrierter

Brstenleiste, anschlussfertige Lftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrstbar. Der

Innenausbau erfolgt ber zwei tiefenverstellbare

482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm

Systemlochung. Der 19.-Montagerahmen ist stufenlos frei

whlbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200

kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

mglich.

Lieferumfang: Gehuse inkl. Sockel und

Distanzbolzen zur Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x800 mm

Verfgbare Ausbauhhe: 42 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TE 7000, 42 HE, BxT (mm) 800x800   TE 7000852
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
