Ausschreibungstext fr Serverschrank TE 7000, 42 HE,


Serverschrank TE 7000, 42 HE,

BHT (mm) 800x2000x 1000





Serverschrank TE 7000, 42 HE:

Verschraubte, zerlegbare Gehusekonstruktion

basierend auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")

-Montageprofil , welches gleichzeitig das Gerst

des Schrankes bildet. Die zlligen Montagerahmen sind

lsbar zu einem tragenden Schrankgestell miteinander

verbunden. Dachblech mit Ausschnitt zur optionalen

Lfterintegration und Brstenleiste zur

Kabeleinfhrung. Deckblech des Lfterausbruchs

mittels Distanzbolzen zur passiven Belftung

anhebbar. Offener Bodenrahmen, zur wahlweisen

Bestckung mit Modulblechen verschiedenster

Ausfhrung. Stahlblechtr belftet, vorne und hinten.

Freie Belftungsflche im Lochblechanteil 67 %. Beide

Tren inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschlieung 3524_E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweien Integration eines

Profilhalbzylinders. Transchlagwechsel mglich,

Trffnungswinkel 130. Der Innenausbau erfolgt ber

zwei tiefenverstellbare 482,6 mm,(19") Montagerahmen

mit rckseitig integrierter 25 mm Systemlochung. Der

Ebenenabstand der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos

frei whlbar. Maximale Belastbarkeit einer

Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das

Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines

Sockels ist optional mglich.



Lieferumfang: Gehuse inkl. Nivellierfen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Oberflche: Montagerahmen tauchgrundiert, Flachteile

pulverlackiert, RAL 9005

Abmessungen: BxHxT: 800x2000x1000 mm

Verfgbare Ausbauhhe : 42 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank TE 7000, 42 HE,   DK 7000895
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
