Ausschreibungstext fr Offenes Verteilergestell, 42 HE,


Offenes Verteilergestell, 42 HE,

mit zlligenBefestigungsebenen

(lichte Breite 450 mm,Befestigungsma 465 mm).









Offenes Verteilergestell fr Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc. Verschraubte,

zerlegbare Konstruktion basierend auf

selbsttragenden 482,6 mm 19"-Montageprofilen (lichte

Breite 450 mm, Befestigungsma 465 mm). Dach- und

Bodenrahmen, ber zllige Montagerahmen zu einer

tragenden Einheit miteinander lsbar verbunden. Der

Ausbau erfolgt ber zwei stufenlos

tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit

integrierter 25 mm Systemlochung. Ebenenabstand im

Lieferzustand 495 mm. Offener Dachrahmen mit 1

aufgesetzten Kabelfhrungswanne, offener Bodenrahmen

mit Nivellierfen zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten. Dach- und Bodenrahmen mit innen

umlaufender Systemlochung fr individuellen Ausbau,

2 Systemchassis in der Breite montiert.

Belastbarkeit einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg

je Rack. Das System ist anreihbar, Montage eines

Sockels optional mglich.



Lieferumfang:

Gestell inkl. Nivellierfen,

Kabelfhrungswanne



Material:Stahlblech

Oberflche: Montagerahmen, Elektrophorese

tauchgrundiert; Flachteile, lackiert, RAL 7035



Abmessungen BxHxT: 800x2000+100x800 mm



Maximale Ausbauhhe: 42 HE



Fabrikat Rittal

Typ: Ausschreibungstext fr TE 7000 open,

42 HE, BxT (mm) 800x 800, TE 7000934

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 42 HE,   DK 7000934
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
