Ausschreibungstext fr Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zlligen


Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zlligen

Befestigungsebenen (lichte Breite 450 mm,

Befestigungsma 465 mm).





Offenes Verteilergestell fr Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc.

Verschraubte, zerlegbare Konstruktion basierend auf

selbsttragenden 482,6 mm 19"-Montageprofilen (lichte

Breite 450 mm, Befestigungsma 465 mm).

Dach- und Bodenrahmen, ber zllige Montagerahmen zu

einer tragenden Einheit miteinander lsbar verbunden.

Der Ausbau erfolgt ber zwei stufenlos

tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter

25 mm Systemlochung.

Ebenenabstand  im Lieferzustand 745 mm.

Offener Dachrahmen mit 3 aufgesetzten

Kabelfhrungswannen,

offener Bodenrahmen mit Nivellierfen zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten.

Dach- und Bodenrahmen mit innen umlaufender

Systemlochung fr individuellen Ausbau,

2 Systemchassis in der Breite montiert.

Belastbarkeit einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg

je Rack.

Das System ist anreihbar,  Montage eines Sockels

optional mglich.



Lieferumfang:  Gestell inkl. Nivellierfen, 3 St.

Kabelfhrungswannen



Material:  Stahlblech, Montagerahmen Elektrophorese

tauchgrundiert, Flachteile lackiert,  RAL 7035



Abmessungen BxHxT: 600x2000+100x1000 mm



Maximale Ausbauhhe: 42 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zlligen   TE 7000940
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
