Ausschreibungstext fr Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zlligen


Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zlligen

Befestigungsebenen (lichte Breite 450 mm,

Befestigungsma 465 mm)





Offenes Verteilergestell fr Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc. Verschraubte,

zerlegbare Konstruktion basierend auf selbsttragenden

482,6 mm (19")-Montageprofilen (lichte Breite 450 mm,

Befestigungsma 465 mm). Dach- und Bodenrahmen, ber

zllige Montagerahmen zu einer tragenden Einheit

miteinander lsbar verbunden.  Der Ausbau erfolgt ber

zwei stufenlos tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit

integrierter  25 mm Systemlochung.  Ebenenabstand  im

Lieferzustand 745 mm. Offener Dachrahmen mit 3

aufgesetzten Kabelfhrungswannen,  offener Bodenrahmen

mit Nivellierfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Dach- und Bodenrahmen mit innen umlaufender

Systemlochung fr individuellen Ausbau,  2

Systemchassis in der Breite montiert. Belastbarkeit

einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das

System ist anreihbar,  Montage eines Sockels optional

mglich.



Lieferumfang:  Gestell inkl. Nivellierfen, 3 St.

Kabelfhrungswannen



Material:  Stahlblech, Montagerahmen Elektrophorese

tauchgrundiert,   Flachteile lackiert,  RAL 7035



Abmessungen BxHxT: 800x2000+100x1000 mm



Maximale Ausbauhhe:   42 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 42 HE, mit zlligen   TE 7000944
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
