Ausschreibungstext fr Offenes Verteilergestell, 76 SU, mit metrischen


Offenes Verteilergestell, 76 SU, mit metrischen

Befestigungsebeben (lichte Breite 500 mm,

Befestigungsma 515 mm)





Offenes Verteilergestell fr Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc. Verschraubte,

zerlegbare Konstruktion basierend auf selbsttragenden

metrischen Montageprofilen (lichte Breite 500 mm,

Befestigungsma 515 mm). Dach- und Bodenrahmen, ber

metrische Montagerahmen zu einer tragenden Einheit

miteinander lsbar verbunden.  Der Ausbau erfolgt ber

zwei stufenlos tiefenverstellbare metrische

Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.

Ebenenabstand  im Lieferzustand 745 mm. Offener

Dachrahmen mit 3 aufgesetzten Kabelfhrungswannen,

offener Bodenrahmen mit Nivellierfen zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten.  Dach- und Bodenrahmen mit innen

umlaufender Systemlochung fr individuellen Ausbau,  2

Systemchassis in der Breite montiert. Belastbarkeit

einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das

System ist anreihbar,  Montage eines Sockels optional

mglich.

Lieferumfang:  Gestell inkl. Nivellierfen, 3 St.

Kabelfhrungswannen

Material:  Stahlblech, Montagerahmen elektrophorese

tauchgrundiert,   Flachteile lackiert,  RAL 7035

Abmessungen BxHxT:    600x2000+100x1000 mm

Maximale Ausbauhhe :   76 SU



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 76 SU, mit metrischen   TE 7000960
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
