Ausschreibungstext fr Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm


Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm



Die Federmuttern ermglichen die Montage von 482,6 mm

(19")-Einbaukomponenten oder metrischen (535 mm) Einbaukomponenten

an T-Nut Profischienen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm   DK 7000990
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________