Ausschreibungstext fr Modularer Fernmelde-Wandverteiler


Modularer Fernmelde-Wandverteiler



Fernmelde-Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit Flanschplatte im

Gehuseboden zur Kabeleinfhrung, Tr aus 2 mm

Stahlblech mit zwei Vorreiberverschlssen und Doppelbarteinsatz,

wechselbarer Transchlag. Hinten im Wandverteiler

sind an zwei senkrechten Montageschienen waagrecht montiert: eine

Erdungsschiene, eine Kabelabfangschiene, eine Montageschiene

zur Aufnahme von Kabelfhrungsbgeln, zwei Montageschienen fr die

Aufnahme von FM-Systemwannen, FM-Systemleisten,

Im Wandverteiler lassen sich drei unterschiedliche FM-Systeme montieren:

Systemwannen fr AT&T Connector System 110, maximal 1200 DA pro Gehuse

oder Systemrundstangen fr LSA-Plus-Profil

Module 2/10, maximal 990 DA pro Gehuse, oder Systemleisten. An den

Systemleisten knnen folgende Anschlusysteme montiert

werden: DIN-Anschluleisten, Befestigungsma 170 mm (maximal 240 DA)

oder Montagebgel oder -wannen fr LSA-Anschlutechnik

(maximal 990 DA) oder Trennleisten 71 (maximal 600 DA).

Lackierung: RAL 7035, elektrophorese tauchgrundiert, auen Struktur

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Abmessungen: B: 800 mm H: 1000 mm T: 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modularer Fernmelde-Wandverteiler   DK 7013535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
