Ausschreibungstext fr Modularer Fernmelde-Wandverteiler


Modularer Fernmelde-Wandverteiler



Fernmelde-Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit

Flanschplatte im Gehuseboden zur Kabeleinfhrung, Tr

aus 2 mm

Stahlblech mit zwei Vorreiberverschlssen und

Doppelbarteinsatz, wechselbarer Transchlag. Hinten im

Wandverteiler

sind an zwei senkrechten Montageschienen waagrecht

montiert: eine Erdungsschiene, eine Kabelabfangschiene,

eine Montageschiene

zur Aufnahme von Kabelfhrungsbgeln, zwei

Montageschienen fr die Aufnahme von FM-Systemwannen,

FM-Systemleisten,

Im Wandverteiler lassen sich drei unterschiedliche

FM-Systeme montieren:

Systemwannen fr AT&T Connector System 110, maximal

1800 DA pro Gehuse oder Systemrundstangen fr

LSA-Plus-Profil

Module 2/10, maximal 1170 DA pro Gehuse, oder

Systemleisten. An den Systemleisten knnen folgende

Anschlusysteme

montiert werden: DIN-Anschluleisten, Befestigungsma

170 mm (maximal 300 DA) oder Montagebgel oder -wannen

fr LSA-Anschlutechnik

(maximal 1170 DA) oder Trennleisten 71 (maximal 900

DA).

Lackierung: RAL 7035, elektrophorese tauchgrundiert,

auen Struktur

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Abmessungen: B: 800 mm H: 1200 mm T: 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modularer Fernmelde-Wandverteiler   DK 7014535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
